17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

スコッチ・ブライト 不織布研磨ディスク AMedium

通常単価(税別)
5951,244
税込単価
6551,368
通常出荷日:9日目

【特長】・スコッチ・ブライト不織布表面処理材原反を円盤状に打ち抜いた製品です

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

サイズ(mm)

最小発注数量
568-8028
79.000
150×15
1個
566-5863
60.000
150
1個
568-9156
144.000
200×10
1個
568-3156
140.000
200×15
1個
567-9952
150.000
200×20
1個
566-9015
75.000
230
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
595
( 655 )
9日目
595
( 655 )
9日目
918
( 1,010 )
9日目
918
( 1,010 )
9日目
918
( 1,010 )
9日目
1,244
( 1,368 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スコッチ・ブライト不織布表面処理材原反を円盤状に打ち抜いた製品です

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト 不織布研磨ディスク AMediumのレビュー
この商品のレビューはありません

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト