ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

EXLホイール

通常単価(税別)
2,405
税込単価
2,646
通常出荷日:11日目

【特長】・スッコチ・ブライト不織布表面処理剤を積層、圧縮しホイール状に固めた製品です・研磨力が高く、な...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EU-2SF-75X19X9.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EU-2SF-75X19X9.5の仕様・寸法情報

JANコード
4901690185465
トラスココード
103-3010
質量(g)
50.000
粒度(#)
240相当

型番リスト

表示件数
型番
EU-2SF-75X19X9.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,405
( 2,646 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スッコチ・ブライト不織布表面処理剤を積層、圧縮しホイール状に固めた製品です
・研磨力が高く、なじみ性と耐エッジ性に優れております
【用途】
・凹凸に激しい形状部分のエッジ部のバリ取り作業に

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXLホイールの型番EU-2SF-75X19X9.5のページです。 型番EU-2SF-75X19X9.5に関する仕様情報を記載しております。
EXLホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト