ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

防水型卓上デジタル台はかり DP-6601Nシリーズ

通常単価(税別)
97,129
税込単価
106,842
通常出荷日:4日目

【特長】・オールステンレスボディーです・テンキー採用で目標重量の設定が簡単です・加算式・減算式のチェッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DP-6601N-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP-6601N-12の仕様・寸法情報

JANコード
4979916834107
トラスココード
253-9362
奥行(mm)
348
高さ(mm)
337
幅(mm)
256
質量(g)
7000.0
材質1
ステンレス(SUS304)
載台寸法(mm)
250×250
全高(mm)
337
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DP-6601N-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,129
( 106,842 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレスボディーです
・テンキー採用で目標重量の設定が簡単です
・加算式・減算式のチェッカ機能やランク選別機能を搭載しています
・「自動風袋引き機能」を標準搭載しています
・単1形アルカリ乾電池2本で約1,400時間の電池寿命を実現しました
・マルチファンクション機能付です(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)
・パソコンとの無線通信・無線プリンターに対応できます(工場オプション)
【用途】
・定量詰め、ランク選別、欠品チェックに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型卓上デジタル台はかり DP-6601Nシリーズの型番DP-6601N-12のページです。 型番DP-6601N-12に関する仕様情報を記載しております。
防水型卓上デジタル台はかり DP-6601Nシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型卓上デジタル台はかり DP-6601Nシリーズ
デジタル台はかり DP-6900N-120(検定外品)
本質安全防爆デジタル台はかり DP-6700EX
デジタル料金はかり(取引証明用)
ヤマト 定量計量専用機 JustNAVI J-100WD-3
定量計量専用機"パックナビ"(取引証明用)
メーカー大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡
通常価格97,12944,543315,17040,74040,67040,910
通常出荷日4日目1日目8日目7日目4日目5日目
JANコード49799168341074979916832547----
トラスココード253-9362794-4918----
奥行(mm)348-895297297297
高さ(mm)337116~136145~170110110110
幅(mm)256-500242242242

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました