ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

防水型デジタル台はかり DP-6701N-32(検定外品)

通常単価(税別)
90,654
税込単価
99,719
通常出荷日:4日目

【特長】・定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています・加算式・減算式ランク選別機能を搭載してい...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DP-6701N-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP-6701N-32の仕様・寸法情報

JANコード
4979916835395
トラスココード
337-0908
質量(g)
13000
材質1
ステンレス製(SUS304)
載台寸法(mm)
350×500
全高(mm)
795~802

型番リスト

表示件数
型番
DP-6701N-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,654
( 99,719 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています
・加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています
・マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です
・防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)
・「自動風袋引き機能」を標準搭載しています
・無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます
【用途】
・定量詰め、ランク選別、欠品チェックに
【材質】
・ステンレス製(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型デジタル台はかり DP-6701N-32(検定外品)の型番DP-6701N-32のページです。 型番DP-6701N-32に関する仕様情報を記載しております。
防水型デジタル台はかり DP-6701N-32(検定外品)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト