17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一輪車用タチホイル 片ネジ

通常単価(税別)
4,270
税込単価
4,697
通常出荷日:5日目

【特長】・タイヤの原材料の配合を見直し、クッション性能・耐久性を大幅UP致しました【用途】・一輪車の取...

詳細を確認
  • JANコード
    4960517182698
  • 質量(g)
    2000.0
  • トラスココード
    690-6011
  • 材質1
    車輪部 スチール・ゴム
  • タイヤタイプ
    空気入りタイヤ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

182698
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

182698の仕様・寸法情報

JANコード
4960517182698
質量(g)
2000.0
トラスココード
690-6011
材質1
車輪部 スチール・ゴム
タイヤタイプ
空気入りタイヤ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
182698
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,270
( 4,697 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤの原材料の配合を見直し、クッション性能・耐久性を大幅UP致しました
【用途】
・一輪車の取り替え用車輪(タイヤ、チューブ、ホイルが一体)
【材質】
・車輪部:スチール・ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一輪車用タチホイル 片ネジの型番182698のページです。 型番182698に関する仕様情報を記載しております。
一輪車用タチホイル 片ネジのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト