ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロンブラシ15インチ(BP、イノベーター用)

通常単価(税別)
28,973円
税込単価
31,870円
通常出荷日:25日目

【特長】・腐食のないプラスチック製です【用途】・凹凸のある床などの洗浄用ブラシ【材質】・本体:プラスチ...

詳細を確認
  • トラスココード
    697-9630
  • 質量(g)
    2500.0
  • 材質1
    本体:プラスチック
  • 品名
    ナイロンブラシ
  • 適合本体
    9413
  • 外径(mm)
    380
  • 寸法(インチ)
    15
  • 適合機種
    15
  • 高さ(mm)
    100
  • 材質2
    ブラシ:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

9041
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9041の仕様・寸法情報

トラスココード
697-9630
質量(g)
2500.0
材質1
本体:プラスチック
品名
ナイロンブラシ
適合本体
9413
外径(mm)
380
寸法(インチ)
15
適合機種
15
高さ(mm)
100
材質2
ブラシ:ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
9041
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,973円
( 31,870円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腐食のないプラスチック製です
【用途】
・凹凸のある床などの洗浄用ブラシ
【材質】
・本体:プラスチック
・ブラシ:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンブラシ15インチ(BP、イノベーター用)の型番9041のページです。 型番9041に関する仕様情報を記載しております。
ナイロンブラシ15インチ(BP、イノベーター用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンブラシ15インチ(BP、イノベーター用)
ペンギン イノベーター、バッテリーポリッシャーBP用シャンピングタンク
(ポリシャー用ブラシ) ワンタッチシダブラシ 12インチ
ポリッシャー用ナイロンブラシ樹脂台 三つ爪タイプ
コンドル (ポリシャー用ブラシ)シャンピングトーロンブラシ 12インチ
ポリッシャー用ブラシ
メーカーペンギンペンギン山崎産業アマノ山崎産業アマノ
通常価格28,973円25,418円12,530円14,609円 -12,995円17,915円 -
通常出荷日25日目1日目6日目8日目〜6日目1日目
トラスココード697-9630859-1140----
質量(g)2500.02600.0----
材質1本体:プラスチックプラスチック----
品名ナイロンブラシシャンピングタンク----
適合本体94139413、9414----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました