17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネームランドBIZプラス

通常単価(税別)
45,080
税込単価
49,588
通常出荷日:7日目

【特長】・400dpi高精細でネームランドとラテコどちらのテープにも対応・収納ラベル印刷

  • 電源
    AC
  • JANコード
    4549526702310
  • トラスココード
    589-1111
  • 質量(g)
    1900.000
  • 印字密度(dpi)
    400
  • 奥行(mm)
    165
  • 高さ(mm)
    135
  • 幅(mm)
    137
  • 最大作画範囲(mm)
    N:46mm L:22mm
  • 適合テープ幅(mm)
    N:3.5mm~46mm L:6mm~24mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KL-LE900-KR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KL-LE900-KRの仕様・寸法情報

電源
AC
JANコード
4549526702310
トラスココード
589-1111
質量(g)
1900.000
印字密度(dpi)
400
奥行(mm)
165
高さ(mm)
135
幅(mm)
137
最大作画範囲(mm)
N:46mm L:22mm
適合テープ幅(mm)
N:3.5mm~46mm L:6mm~24mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
KL-LE900-KR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,080
( 49,588 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・400dpi高精細でネームランドとラテコどちらのテープにも対応
・収納ラベル印刷

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネームランドBIZプラスの型番KL-LE900-KRのページです。 型番KL-LE900-KRに関する仕様情報を記載しております。
ネームランドBIZプラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネームランドBIZプラス
ラベルプリンタ ネームランド スマホ/パソコン接続モデル
ネームランド強粘着テープ 12mm 白
ネームランド強粘着テープ12mm 透明
ネームランド強粘着テープ 18mm 透明
ネームランド強粘着テープ9mm 白
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格45,08014,7521,2521,2521,5581,252
通常出荷日7日目5日目4日目4日目4日目4日目
電源ACACアダプター・乾電池----
JANコード45495267023104549526702167----
トラスココード589-1111707-1764803-6752803-6753803-6763803-6785
質量(g)1900.000710.000----
印字密度(dpi)400200----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました