ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラベルプリンタ ネームランド スマホ/パソコン接続モデル

通常単価(税別)
14,752
税込単価
16,227
通常出荷日:5日目

【特長】・キーボードを無くし、使い慣れたスマホやPCでデザインをするラベルライターです。・ハーフカット...

詳細を確認
  • 電源
    ACアダプター・乾電池
  • JANコード
    4549526702167
  • トラスココード
    707-1764
  • 質量(g)
    710.000
  • 印字密度(dpi)
    200
  • 奥行(mm)
    173
  • 高さ(mm)
    152,5
  • 幅(mm)
    71
  • 適合テープ幅(mm)
    24

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KL-SP100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KL-SP100の仕様・寸法情報

電源
ACアダプター・乾電池
JANコード
4549526702167
トラスココード
707-1764
質量(g)
710.000
印字密度(dpi)
200
奥行(mm)
173
高さ(mm)
152,5
幅(mm)
71
適合テープ幅(mm)
24

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
KL-SP100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,752
( 16,227 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キーボードを無くし、使い慣れたスマホやPCでデザインをするラベルライターです。
・ハーフカット機能付きオートカッター搭載で、24mm幅テープまで対応可能です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルプリンタ ネームランド スマホ/パソコン接続モデルの型番KL-SP100のページです。 型番KL-SP100に関する仕様情報を記載しております。
ラベルプリンタ ネームランド スマホ/パソコン接続モデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルプリンタ ネームランド スマホ/パソコン接続モデル
ネームランドBIZプラス
ネームランド強粘着テープ 12mm 白
ネームランド強粘着テープ12mm 透明
ネームランド強粘着テープ 18mm 透明
ネームランド強粘着テープ9mm 白
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格14,75245,0801,2521,2521,5581,252
通常出荷日5日目7日目4日目4日目4日目4日目
電源ACアダプター・乾電池AC----
JANコード45495267021674549526702310----
トラスココード707-1764589-1111803-6752803-6753803-6763803-6785
質量(g)710.0001900.000----
印字密度(dpi)200400----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました