ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプ圧着機

通常単価(税別)
19,392円
税込単価
21,331円
通常出荷日:5日目

【特長】・手動ネジ送り式です・小型で持ち運びが楽です【用途】・漏水時の緊急修復工事の仮止水に・水道工事...

詳細を確認
  • トラスココード
    635-5678
  • JANコード
    4992873051301
  • 質量(g)
    2400.0
  • 適合パイプ
    塩ビ管、ポリ管

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ISK-30AM2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ISK-30AM2の仕様・寸法情報

トラスココード
635-5678
JANコード
4992873051301
質量(g)
2400.0
適合パイプ
塩ビ管、ポリ管

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISK-30AM2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,392円
( 21,331円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動ネジ送り式です
・小型で持ち運びが楽です
【用途】
・漏水時の緊急修復工事の仮止水に
・水道工事の工期短縮と工事費の削減に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ圧着機の型番ISK-30AM2のページです。 型番ISK-30AM2に関する仕様情報を記載しております。
パイプ圧着機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ圧着機
パイプ断水機
パイプ断水機 ISK
パイプレンチ
パイプレンチ(P/PU)
パイプレンチ(PW)
メーカー育良精機製作所亀倉精機育良精機製作所クニペックスヒットアーム産業
通常価格19,392円70,374円 -76,103円 -13,744円 -4,632円 -2,111円 -
通常出荷日5日目1日目1日目2日目2日目〜1日目
トラスココード635-5678-----
JANコード4992873051301-----
質量(g)2400.0-----
適合パイプ塩ビ管、ポリ管-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました