17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結式大型作業台(片寄せタイプ)

通常単価(税別)
361,519463,261
税込単価
397,671509,587
通常出荷日:8日目

【特長】・片寄せ仕様で対象物に接近した設置ができ、より安全な荷役作業が可能です・張り出しは左右どちらで...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:アルミ合金
  • 天板寸法(mm)
    2273×604
  • 最大使用質量(kg)
    150

ご注意

  • 耐荷重150kg以上では使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

段数(段)

トラスココード

質量(g)

JANコード

全長(mm)

天板高さ(m)

最小発注数量
3
681-5913
46500.0
4989247512117
2626
0.86
1個
4
681-5915
48700.0
4989247512124
2799
1.16
1個
5
681-5914
61400.0
4989247512131
2972
1.46
1個
7
681-5916
65099.99999999999
4989247512148
3267
1.97
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
361,519
( 397,671 )
8日目
368,620
( 405,482 )
8日目
435,759
( 479,335 )
8日目
463,261
( 509,587 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片寄せ仕様で対象物に接近した設置ができ、より安全な荷役作業が可能です
・張り出しは左右どちらでも組立可能です
【用途】
・荷役作業に
【材質】
・本体:アルミ合金

ご注意

  • 耐荷重150kg以上では使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結式大型作業台(片寄せタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト