17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホームクリーナー

通常単価(税別)
1,512
税込単価
1,663
通常出荷日:1日目

【特長】・吹き付けた泡がタレにくく、汚れを溶かします・拭き取るだけで汚れが落ちる「クイック・ブレイキン...

詳細を確認
  • JANコード
    4976124600104
  • 質量(g)
    380.000
  • トラスココード
    815-9322
  • 材質1
    界面活性剤
  • 容量(ml)
    420

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4976124600104
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4976124600104の仕様・寸法情報

JANコード
4976124600104
質量(g)
380.000
トラスココード
815-9322
材質1
界面活性剤
容量(ml)
420
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4976124600104
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,512
( 1,663 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吹き付けた泡がタレにくく、汚れを溶かします
・拭き取るだけで汚れが落ちる「クイック・ブレイキングフォーム」です
【用途】
・換気扇など台所の油よごれ落としに
・洗濯機・冷蔵庫の黄ばみ・電灯の笠などに
・スチール家具・ロッカー・椅子に
【材質】
・界面活性剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホームクリーナーの型番4976124600104のページです。 型番4976124600104に関する仕様情報を記載しております。
ホームクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト