ファクトリーサプライ用品技術窓口

MAX ラベルプリンタ LP-503S2/BASIC

通常単価(税別)
160,387円
税込単価
176,426円
通常出荷日:5日目

【特長】・「プリンタ本体」だけでも、ラベルを作成できます【用途】・食品表示のラベルの作成に

  • JANコード
    4902870867515
  • トラスココード
    577-1002
  • 印字密度(dpi)
    203
  • 奥行(mm)
    228
  • 高さ(mm)
    198
  • 最大作画範囲(mm)
    50
  • 幅(mm)
    144
  • 質量(g)
    2400

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LP503S2BASIC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LP503S2BASICの仕様・寸法情報

JANコード
4902870867515
トラスココード
577-1002
印字密度(dpi)
203
奥行(mm)
228
高さ(mm)
198
最大作画範囲(mm)
50
幅(mm)
144
質量(g)
2400

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LP503S2BASIC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160,387円
( 176,426円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「プリンタ本体」だけでも、ラベルを作成できます
【用途】
・食品表示のラベルの作成に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAX ラベルプリンタ LP-503S2/BASICの型番LP503S2BASICのページです。 型番LP503S2BASICに関する仕様情報を記載しております。
MAX ラベルプリンタ LP-503S2/BASICのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX ラベルプリンタ LP-503S2/BASIC
ラベルプリンタ“ビーポップミニ (ラミネートタイプ)
フリーカットラベルプリンタビーポップ
カッティングマシン“ビーポップ
安全表示作成プリンタ"ビーポップ"(エコノミーモデル)
安全表示作成プリンタ ビーポップ(多機能モデル)
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格160,387円37,929円715,509円115,578円179,475円224,495円
通常出荷日5日目3日目4日目1日目1日目1日目
JANコード490287086751549028708121194902870799663490287077655849028708637394902870863746
トラスココード577-1002855-0502114-6285412-5436263-6337263-6333
印字密度(dpi)203360/454----
奥行(mm)228192315203320320
高さ(mm)198146317215320320
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました