ファクトリーサプライ用品技術窓口

感熱ラベルプリンタ LP-700SA2

通常単価(税別)
269,000円
税込単価
295,900円
通常出荷日:8日目

【特長】・「楽ラベサポート」でサポート充実し、最大ラベルサイズ「70ミリ×180ミリ」です・専用編集ソ...

詳細を確認
  • JANコード
    4902870879419
  • トラスココード
    679-1594
  • 印字密度(dpi)
    300
  • 最大作画範囲(mm)
    68
  • 質量(g)
    2900.0
  • 適合テープ幅(mm)
    25~70

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

IL90593
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IL90593の仕様・寸法情報

JANコード
4902870879419
トラスココード
679-1594
印字密度(dpi)
300
最大作画範囲(mm)
68
質量(g)
2900.0
適合テープ幅(mm)
25~70

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
IL90593
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
269,000円
( 295,900円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「楽ラベサポート」でサポート充実し、最大ラベルサイズ「70ミリ×180ミリ」です
・専用編集ソフト「楽らくラベルStandard」で思うままにラベルをデザインできる最上位モデル(300dpi)です
・指定した枚数や商品ごとにラベルを「オートカット」で枚数を指定して自動にカットします
・「楽ラベサポート」でデータバックアップなどが使えるようになります
・食品ラベルデータ作成サービス(50データ/年 まで)が利用できます
・「楽ラベサポート」の更新で毎年50データのラベルを作成します
・※初年度無償、2年目より有料にて更新となります
・楽ラベ最上位機種で、上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル、高耐光感熱紙対応しました
【用途】
・食品表示ラベル・出荷ラベルの作成に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

感熱ラベルプリンタ LP-700SA2の型番IL90593のページです。 型番IL90593に関する仕様情報を記載しております。
感熱ラベルプリンタ LP-700SA2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
感熱ラベルプリンタ LP-700SA2
MAX ラベルプリンタ LP-503S2/BASIC
フリーカットラベルプリンタビーポップ
カッティングマシン“ビーポップ
ラベルプリンタ“ビーポップミニ (ラミネートタイプ)
安全表示作成プリンタ"ビーポップ"(エコノミーモデル)
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格269,000円160,387円715,509円115,578円37,929円179,475円
通常出荷日8日目5日目4日目1日目3日目1日目
JANコード490287087941949028708675154902870799663490287077655849028708121194902870863739
トラスココード679-1594577-1002114-6285412-5436855-0502263-6337
印字密度(dpi)300203--360/454-
最大作画範囲(mm)6850200×2000200×3000-100×2000
質量(g)2900.02400155003900.01480.09000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました