ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットプレート付きマグミキサ

通常単価(税別)
142,122円
税込単価
156,334円
通常出荷日:9日目

【特長】・アルミブロックシステム(オプション)を多数ご用意しており、合成実験内容に合わせて選定いただけ...

詳細を確認
  • トラスココード
    580-4152
  • 奥行(mm)
    275
  • 高さ(mm)
    90
  • 幅(mm)
    165
  • 質量(g)
    3000

ご注意

  • ユーザー様確認させていただいた商品で、「使用されるユーザー様」と実際の使用者様が異なる場合、保証対象外となる可能性がございますのご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MFH800
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MFH800の仕様・寸法情報

トラスココード
580-4152
奥行(mm)
275
高さ(mm)
90
幅(mm)
165
質量(g)
3000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MFH800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
142,122円
( 156,334円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミブロックシステム(オプション)を多数ご用意しており、合成実験内容に合わせて選定いただけます
・強力磁力のマグネチックスターラーは撹拌台から左右や上方向に離しても撹拌可能です
・撹拌子の離脱を検知したときは、一旦回転を止めて徐々に回転をあげて離脱した撹拌子の復帰を促す機能が搭載されています
・専用オイルバスBOG/BOSシリーズと組み合わせれば、オイルバスの底部の凹みにMHD800のプレート部分をハメ込むことができ、振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険性を防止します
・回転モードには定速運転モードの他に、脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、間欠運転モード、自動反転モード、スローアップモード(徐々に加速)など、4つの便利な回転機能が搭載されています
・腐蝕に強く耐薬品性のあるセラミックコーティングが施してあります

ご注意

  • ユーザー様確認させていただいた商品で、「使用されるユーザー様」と実際の使用者様が異なる場合、保証対象外となる可能性がございますのご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットプレート付きマグミキサの型番MFH800のページです。 型番MFH800に関する仕様情報を記載しております。
ホットプレート付きマグミキサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットプレート付きマグミキサ
ホットプレート付マグネチックスターラー
ホットプレート付マグネチックスターラー RCH-1000(撹拌容量 10ml~20L)
Fine マグネットスターラー 出力コンセント付き
マグネチックスターラー(滑り止めマット付き)
マグネティックスターラー
メーカーヤマト科学東京理化器械三商東京硝子器械アドバンテック東洋アズワン
通常価格142,122円132,887円143,103円55,631円22,481円37,027円 -
通常出荷日9日目9日目19日目3日目5日目8日目
トラスココード580-4152-----
奥行(mm)275-----
高さ(mm)90-----
幅(mm)165-----
質量(g)3000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました