ファクトリーサプライ用品技術窓口

明和 貼ってはがせる塩ビシート リノベシート 90cm×20m巻【20個入り】

通常単価(税別)
44,578
税込単価
49,036
通常出荷日:5日目

【特長】・特殊ガラス繊維が貼り合せてあり、薄くて丈夫・重ね貼りもできます【用途】・フローリングなどの床...

詳細を確認
  • ナチュラルウッド アイボリー
  • JANコード
    4977932268425
  • トラスココード
    623-5162
  • 質量(g)
    9000.0
  • 材質1
    表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
  • 厚さ(mm)
    0.3
  • サイズ短辺(mm)
    900
  • サイズ長辺(mm)
    20000

ご注意

  • 床面の状態(経年劣化)によっては床面を傷める可能性があります。
  • 床面の水分・汚れを必ず拭き取ってから貼り付けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

REN-16R-90CMX20M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

REN-16R-90CMX20Mの仕様・寸法情報

ナチュラルウッド アイボリー
JANコード
4977932268425
トラスココード
623-5162
質量(g)
9000.0
材質1
表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
厚さ(mm)
0.3
サイズ短辺(mm)
900
サイズ長辺(mm)
20000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
REN-16R-90CMX20M
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,578
( 49,036 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ガラス繊維が貼り合せてあり、薄くて丈夫
・重ね貼りもできます
【用途】
・フローリングなどの床材の補修材として
・キャスターによるキズ防止、予防に
・店舗やオフィスの改修用として
【材質】
・表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン

ご注意

  • 床面の状態(経年劣化)によっては床面を傷める可能性があります。
  • 床面の水分・汚れを必ず拭き取ってから貼り付けてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

明和 貼ってはがせる塩ビシート リノベシート 90cm×20m巻の型番REN-16R-90CMX20Mのページです。 型番REN-16R-90CMX20Mに関する仕様情報を記載しております。
明和 貼ってはがせる塩ビシート リノベシート 90cm×20m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
明和 貼ってはがせる塩ビシート リノベシート 90cm×20m巻
明和グラビア ビニフローリン コインマット CO3
明和グラビア ビニフローリン コインマット YA2
防滑床材
リノベシート"貼ってはがせる塩ビシート"
TRUSCO ノンスリップマット 90X1000cm 白
メーカー明和グラビア明和グラビア明和グラビア明和グラビア明和グラビアトラスコ中山
通常価格44,57821,80621,80645,5543,395 -10,773
通常出荷日5日目1日目1日目4日目1日目1日目
ナチュラルウッド アイボリーブラックシルバーグレー--
JANコード4977932268425497793253854249779325730314977932535183--
トラスココード623-5162819-6013819-6014819-6015--
質量(g)9000.0250002500058000.0750.000-
材質1表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン塩化ビニール(PVC)塩化ビニール(PVC)表面:塩化ビニール(PVC)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました