ファクトリーサプライ用品技術窓口

蓄圧式スプレー 2000

通常単価(税別)
2,527円
税込単価
2,780円
通常出荷日:1日目

【特長】・横向き、逆向きでも噴霧できます・人間工学に基づいたグリップで作業しやすいです・安定性に優れた...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    141
  • 高さ(mm)
    338
  • 幅(mm)
    236
  • 容量(ml)
    2200
  • JANコード
    8003916132058
  • 質量(g)
    560.000
  • トラスココード
    689-2895
  • 材質1
    タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)
  • 材質2
    ガスケット:ニトリルゴム(NBR)
  • 材質3
    ノズル:真鍮

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

25044
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

25044の仕様・寸法情報

奥行(mm)
141
高さ(mm)
338
幅(mm)
236
容量(ml)
2200
JANコード
8003916132058
質量(g)
560.000
トラスココード
689-2895
材質1
タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)
材質2
ガスケット:ニトリルゴム(NBR)
材質3
ノズル:真鍮

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
25044
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,527円
( 2,780円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・横向き、逆向きでも噴霧できます
・人間工学に基づいたグリップで作業しやすいです
・安定性に優れた土台付です
・霧状からジェット状に調整可能です
【用途】
・ガーデニング用
・清掃作業用
【材質】
・タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)
・ガスケット:ニトリルゴム(NBR)
・ノズル:真鍮

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蓄圧式スプレー 2000の型番25044のページです。 型番25044に関する仕様情報を記載しております。
蓄圧式スプレー 2000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蓄圧式スプレー 2000
蓄圧式スプレーガン "DELTA-TEC2"
蓄圧式噴霧器用リペアキット
蓄圧式噴霧器用交換ポンプ (9828.Z001)
ハンドスプレー(蓄圧式)
蓄圧式噴霧器
メーカーEPOCAEPOCAEPOCAEPOCAエスコGLORIA
通常価格2,527円2,194円517円802円11,531円11,245円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
奥行(mm)141126----
高さ(mm)338288----
幅(mm)236227----
容量(ml)22001500----
JANコード8003916132058800391606028380039160906938003916090709--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました