ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイムレコーダー EXシリーズ

通常単価(税別)
52,411
税込単価
57,652
通常出荷日:4日目

【特長】・安心、高品質の国内生産タイムレコーダー【用途】・あらゆる業種、職種の客観的な出退勤記録に・中...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267111140
  • トラスココード
    609-6156
  • 質量(g)
    2300
  • 材質1
    プラスチック
  • 奥行(mm)
    127
  • 高さ(mm)
    224
  • 打刻数(回/日)
    190
  • 幅(mm)
    190
  • 参照人数(人)
    6欄印字
  • 適合タイムカード
    CE-315250

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EX3000J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EX3000Jの仕様・寸法情報

JANコード
4946267111140
トラスココード
609-6156
質量(g)
2300
材質1
プラスチック
奥行(mm)
127
高さ(mm)
224
打刻数(回/日)
190
幅(mm)
190
参照人数(人)
6欄印字
適合タイムカード
CE-315250

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EX3000J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,411
( 57,652 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心、高品質の国内生産タイムレコーダー
【用途】
・あらゆる業種、職種の客観的な出退勤記録に
・中抜け打刻が多い職場に
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイムレコーダー EXシリーズの型番EX3000Jのページです。 型番EX3000Jに関する仕様情報を記載しております。
タイムレコーダー EXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト