ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスファン

通常単価(税別)
16,678円
税込単価
18,346円
通常出荷日:4日目

【特長】・独自のギザギザな形状をもった5枚の羽根で強力な風を生み出すジェットブリーズエアフローテクノロ...

詳細を確認
  • ハネ径(cm)
    22.5
  • 奥行(mm)
    254
  • 高さ(mm)
    414
  • 色
    グリーン
  • 電源(V)
    DC18
  • 幅(mm)
    310
  • 首振り
    180°
  • 風量調節
    有
  • JANコード
    4053423233728
  • 質量(g)
    2300.0
  • トラスココード
    578-7125
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 充電器とバッテリーは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

UFAN18V-1000H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UFAN18V-1000Hの仕様・寸法情報

ハネ径(cm)
22.5
奥行(mm)
254
高さ(mm)
414
色
グリーン
電源(V)
DC18
幅(mm)
310
首振り
180°
風量調節
有
JANコード
4053423233728
質量(g)
2300.0
トラスココード
578-7125
材質1
ポリアミド樹脂(PA)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
UFAN18V-1000H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,678円
( 18,346円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のギザギザな形状をもった5枚の羽根で強力な風を生み出すジェットブリーズエアフローテクノロジーを採用しました
・独自のフロントグリルとダクトデザイン+DCモーターにより心地よさと静かさを実現します
・コードレス&軽量で、持ち運びやすくアウトドアにも最適です
・ダイヤル操作で強から弱までの風量を細かく調整可能です
・180°調整可能(前方30°、後方150°)なファンヘッドです
・内蔵式フックをはじめとする固定オプションにより、さまざまな位置に設置可能です
・他のDIY用電動工具・園芸工具と共用可能な18Vバッテリーを採用しています
【用途】
・室内、屋外での送風に
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 充電器とバッテリーは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスファンの型番UFAN18V-1000Hのページです。 型番UFAN18V-1000Hに関する仕様情報を記載しております。
コードレスファンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスファン
コードレス ファン DSAL
18Vコードレス工場扇
工場扇 ビッグファン 全閉式モーター
すくすくファン ステンレス
75CM首振りビッグファン
メーカーボッシュHiKOKI(旧日立工機)グリーンクロスナカトミスイデンナカトミ
通常価格16,678円11,184円62,181円31,710円 -27,080円67,147円
通常出荷日4日目4日目8日目2日目16日目1日目
ハネ径(cm)22.5-----
奥行(mm)254-----
高さ(mm)414-----
色グリーン-----
電源(V)DC18-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました