ファクトリーサプライ用品技術窓口

グローブ付プロテクター GP-1

通常単価(税別)
78,670円
税込単価
86,537円
通常出荷日:11日目

【特長】・アクリルプロテクターにグローブを付けました・チョットした実験の保護に便利です・各タイプとも手...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    グローブ付プロテクター
  • トラスココード
    245-4672
  • 質量(g)
    2800.0
  • 仕様
    アクリル5mm厚

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

04307
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

04307の仕様・寸法情報

詳細タイプ
グローブ付プロテクター
トラスココード
245-4672
質量(g)
2800.0
仕様
アクリル5mm厚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
04307
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,670円
( 86,537円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリルプロテクターにグローブを付けました
・チョットした実験の保護に便利です
・各タイプとも手袋ポートを付け、セットで完全ガードで安全な作業も出来、手袋をしてポートに取り付けずフリーハンドで作業も出来ます
【材質】
・透明度の高いアクリル透明板を使用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローブ付プロテクター GP-1の型番04307のページです。 型番04307に関する仕様情報を記載しております。
グローブ付プロテクター GP-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローブ付プロテクター GP-1
サンプラ 無菌ボックス用部品 無菌手袋
グローブボックス M-1
グローブボックス パスボックス付
グローブボックス(パスボックス付)
グローブボックス アクリル M1
メーカーサンプラテックサンプラテックケニス新光化成アズワン新光化成
通常価格78,670円6,485円139,093円138,686円149,066円 -136,053円
通常出荷日11日目9日目6日目11日目7日目〜35日目
詳細タイプグローブ付プロテクター-----
トラスココード245-4672816-2512----
質量(g)2800.0500.0----
仕様アクリル5mm厚-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました