ファクトリーサプライ用品技術窓口

送風機

通常単価(税別)
23,385円~26,441円
税込単価
25,724円~29,085円
通常出荷日:5日目

【特長】・ 塗装やワックス塗布後の乾燥などの送風作業に威力を発揮します。・ 4本のゴム付足で滑りを防止...

詳細を確認
  • 電源(V)
    単相100
  • ファン翼数(枚)
    7
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • 材質1
    羽根:アルミダイキャスト

ご注意

  • 可燃性、爆発などの可能性がある現場では使用できません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

標準消費電力料金(50Hz)

標準消費電力料金(60Hz)

消費電力(W)50Hz

消費電力(W)60Hz

JANコード

質量(g)

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

出力(kW)(50/60Hz)

幅(mm)

風量([[M3]]/min)50Hz

風量([[M3]]/min)60Hz

最大風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

最小発注数量
4.96円/h
6.2円/h
160
200
4528422443718
7500.0
275-0829
250
320
0.16/0.2
280
20
25
20/25
1個
14.88円/h
18.6円/h
480
600
4528422443725
10000.0
272-7083
340
400
0.48/0.6
350
50
60
50/60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,385円
( 25,724円 )
5日目
26,441円
( 29,085円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 塗装やワックス塗布後の乾燥などの送風作業に威力を発揮します。
・ 4本のゴム付足で滑りを防止し、防音効果もあります。
・アルミダイキャスト製7枚羽根を使用しているので軽量です。
【用途】
・ 溶接や塗装の有害なガスやほこりの排気など。
【材質】
・羽根:アルミダイキャスト

ご注意

  • 可燃性、爆発などの可能性がある現場では使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送風機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送風機
ポータブル送風機
MEIHO 送風機
電動送風機 (シロッコファン)
高圧電動送風機 (ターボファン)
電動送風機 (多段ターボファン)
メーカータスコワキタワキタSDG(旧:昭和電機)淀川電機製作所淀川電機製作所
通常価格23,385円-26,842円 -44,825円22,162円 -46,356円 -79,612円 -
通常出荷日5日目4日目4日目1日目〜14日目〜4日目〜
電源(V)単相100-----
ファン翼数(枚)7-----
電源コード長さ(m)1.8-----
材質1羽根:アルミダイキャスト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト