17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

色タオルウエス
ミスミ
色タオルウエス(中古生地)
ミスミ
おしぼりウエス
ミスミ

ダスターモップ用クロス プロテック マイクロクロスファインネオ【150個入り】

通常単価(税別)
10,28214,494
税込単価
11,31015,943
通常出荷日:5日目

【特長】・毛髪の1/40の超極細繊維で、微細な埃を取り除きます・凹凸感のある形状にすることで吸着力をア...

詳細を確認
  • 材質1
    PP
  • 材質2
    PET
  • タイプ
    使い捨てシート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

シートサイズ(mm)

最小発注数量
4903180209781
706-6064
650
2200
650×200
1パック

150個入り

4903180209798
706-6062
960
3200
960×200
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,282
( 11,310 )
5日目
14,494
( 15,943 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛髪の1/40の超極細繊維で、微細な埃を取り除きます
・凹凸感のある形状にすることで吸着力をアップしました
・ノンオイルなので安心して使用できます
・ロールタイプで取り出しやすい包装です
【用途】
・商業施設、病院、学校、オフィス他 高機能タイプが必要な現場の除塵清掃に
【材質】
・PP
・PET

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダスターモップ用クロス プロテック マイクロクロスファインネオのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダスターモップ用クロス プロテック マイクロクロスファインネオ
プロテック ダスターモップ
JSダスターモップF45
ワイドモップ/ワイドワックスラーグ C297-MBシリーズ
スポンジモップ ニューシルバーワイパー U
フイトルモップP
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格10,282-5,314 -9,7505,530 -3,3314,884 -
通常出荷日5日目1日目〜5日目1日目1日目1日目
材質1PP柄:アルミパイプハンドル:アルミパイプ(φ約22mm)柄:アルミパイプハンドル:スチールパイプ(Φ22mm)、PP被覆柄:スチール
材質2PET甲:ABS樹脂プレート:ABSプレート:アルミニウムプレート:ポリプロピレン(金属から変更)ヘッド:スチール
タイプ使い捨てシート本体-モップ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト