ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

精密ヤスリ 荒目 セット【5個入り】

通常単価(税別)
15,722円
税込単価
17,294円
通常出荷日:11日目

【特長】・引き目加工で非常に細かい目を実現します・多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

X0300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

X0300の仕様・寸法情報

長さ(mm)
200
セット入数(本)
5
JANコード
4573118030307
質量(g)
72.000
トラスココード
543-4223
-
-

型番リスト

表示件数
型番
X0300
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,722円
( 17,294円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き目加工で非常に細かい目を実現します
・多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています
・スターター用として各種1本入りのセットをご用意しております
【用途】
・鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に
・金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ヤスリ 荒目 セットの型番X0300のページです。 型番X0300に関する仕様情報を記載しております。
精密ヤスリ 荒目 セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ヤスリ 荒目 セット
精密ヤスリ
精密ヤスリ
精密ヤスリ 売れ筋特選セット
精密仕上げヤスリ 中目セット(5本入)
呉英 DIAヤスリ EDタイプ 9種類セット
メーカー日本精密機械工作ミスミミニターバローベナカニシ呉英製作所
通常価格15,722円4,200円 -6,968円 -34,491円13,982円16,311円
通常出荷日11日目在庫品1日目〜1日目〜1日目2日目1日目
長さ(mm)200-----
セット入数(本)5-----
JANコード4573118030307-----
質量(g)72.000-----
トラスココード543-4223-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました