ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスグリースガン 18V

通常単価(税別)
50,438
税込単価
55,482
通常出荷日:5日目

【特長】・取り回し抜群の軽量5.0Kg(蓄電池装着時)です。・最大吐出量297mL/min、最大吐出圧...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    412
  • JANコード
    4966376414826
  • 質量(g)
    4300.0
  • トラスココード
    679-0289
  • ホース長さ(m)
    1.2
  • 電源(V)
    18
  • 吐出量(cc/min)
    297
  • 容量(cc)
    640

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AL18DA-NN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AL18DA-NNの仕様・寸法情報

全長(mm)
412
JANコード
4966376414826
質量(g)
4300.0
トラスココード
679-0289
ホース長さ(m)
1.2
電源(V)
18
吐出量(cc/min)
297
容量(cc)
640

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AL18DA-NN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,438
( 55,482 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り回し抜群の軽量5.0Kg(蓄電池装着時)です。
・最大吐出量297mL/min、最大吐出圧力69MPaとトップクラスの吐出パワーです。
・10段階にグリースの吐出量を調整出来ます、その為各注油箇所に定量的にグリースを吐出出来ます。
・オンロックボタン付でスイッチを引いた状態でロック出来、連続作業が可能です。
・ロックするとスイッチが引けなくなり誤作動を防止出来るオフロックボタン付です。
・吐出速度を高速、低速に切替出来ます。
・注油先を明るく照らすホース用LEDライト付です。
・グリースの補充はカートリッジ式(420ml)の取り付け、バレルからの直接補充、ポンプを使っての補充が出来ます。
【用途】
・農機具、重機等へのグリース吐出に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスグリースガン 18Vの型番AL18DA-NNのページです。 型番AL18DA-NNに関する仕様情報を記載しております。
コードレスグリースガン 18Vのレビュー
この商品のレビューはありません

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト