ファクトリーサプライ用品技術窓口

補助輪 補助輪パーキングブレーキ付

通常単価(税別)
28,277円
税込単価
31,105円
通常出荷日:5日目

【特長】・この補助輪を取り付けることによってハンドルを持ち上げずに進めます(ただし旋回する場合はもちあ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    4100.0
  • 材質1
    本体:アルミ合金

ご注意

  • 常に転倒に注意しながら歩行速度でご使用ください。
  • 急な坂道での歩行や横断は転倒の恐れがあり危険です。
  • おやめください。
  • また急な坂道ではパーキングブレーキでタイヤをロックしても動いたり転倒の恐れがあり危険ですのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 適合機種

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適合機種

最小発注数量
4939356401949
678-4888
ハラックス製アルミ一輪車(CF-3・3N・2W・2WN・2・2DX・2N)
1個
4939356401932
678-4889
ハラックス製アルミ一輪車CF-4・4N
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,277円
( 31,105円 )
5日目
28,277円
( 31,105円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・この補助輪を取り付けることによってハンドルを持ち上げずに進めます(ただし旋回する場合はもちあげて下さい)
【材質】
・本体:アルミ合金

ご注意

  • 常に転倒に注意しながら歩行速度でご使用ください。
  • 急な坂道での歩行や横断は転倒の恐れがあり危険です。
  • おやめください。
  • また急な坂道ではパーキングブレーキでタイヤをロックしても動いたり転倒の恐れがあり危険ですのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助輪 補助輪パーキングブレーキ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助輪 補助輪パーキングブレーキ付
コンパクトアルミ台車 輪太郎
アルミ引き台車 ひき丸 ノーパンクタイヤ
樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在2輪・固定2輪用)
プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式4輪ストッパー付)
樹脂台車 カルティオビッグフラット 4輪自在
メーカーハラックスハラックスハラックストラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格28,277円29,134円69,356円 -14,553円 -37,797円 -29,962円
通常出荷日5日目4日目4日目1日目7日目〜1日目〜
質量(g)4100.05400.013200.0---
材質1本体:アルミ合金-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト