ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポンジモップ スペア

通常単価(税別)
823
税込単価
905
通常出荷日:1日目

【特長】・吸水性抜群のスポンジで吸い込んだ水気を、レバーを引き上げるだけで手をぬらさず簡単に絞れます・...

詳細を確認
  • トラスココード
    699-6860
  • JANコード
    4550414272051
  • 質量(g)
    120
  • 材質1
    スポンジ:PVA

ご注意

  • スポンジの特性上、乾燥すると硬化しますが品質異常ではありません。
  • 旧品TSP-1と互換性あります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSP2SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSP2SPの仕様・寸法情報

トラスココード
699-6860
JANコード
4550414272051
質量(g)
120
材質1
スポンジ:PVA

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSP2SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
823
( 905 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水性抜群のスポンジで吸い込んだ水気を、レバーを引き上げるだけで手をぬらさず簡単に絞れます
・スポンジの取り外しが簡単です
・軽量設計で扱いやすいです
・スポンジ交換式で経済的です
【用途】
・清掃時における結露、水気取りに
・フロア、廊下などの広い場所の床掃除に
【材質】
・スポンジ:PVA

ご注意

  • スポンジの特性上、乾燥すると硬化しますが品質異常ではありません。
  • 旧品TSP-1と互換性あります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポンジモップ スペアの型番TSP2SPのページです。 型番TSP2SPに関する仕様情報を記載しております。
スポンジモップ スペアのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト