ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポンジモップ

通常単価(税別)
3,120
税込単価
3,432
通常出荷日:1日目

【特長】・吸水性抜群のスポンジで吸い込んだ水気を、レバーを引き上げるだけで手をぬらさず簡単に絞れます・...

詳細を確認
  • トラスココード
    699-6859
  • JANコード
    4550414272044
  • 質量(g)
    525.000
  • 材質1
    柄:ステンレス
  • 材質2
    スポンジ:PVA

ご注意

  • スポンジの特性上、乾燥すると硬化しますが品質異常ではありません。
  • スポンジが固まった状態で使用されると、柄が折れる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSP2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSP2の仕様・寸法情報

トラスココード
699-6859
JANコード
4550414272044
質量(g)
525.000
材質1
柄:ステンレス
材質2
スポンジ:PVA
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSP2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,120
( 3,432 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水性抜群のスポンジで吸い込んだ水気を、レバーを引き上げるだけで手をぬらさず簡単に絞れます
・スポンジの取り外しが簡単です
・軽量設計で扱いやすいです
・スポンジ交換式で繰り返し使うことができ、経済的です
・長さ調節ができます
【用途】
・清掃時における結露、水気取りに
・フロア、廊下などの広い場所の床掃除に
【材質】
・柄:ステンレス
・スポンジ:PVA

ご注意

  • スポンジの特性上、乾燥すると硬化しますが品質異常ではありません。
  • スポンジが固まった状態で使用されると、柄が折れる場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポンジモップの型番TSP2のページです。 型番TSP2に関する仕様情報を記載しております。
スポンジモップのレビュー
この商品のレビューはありません

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト