ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダクトモールカッター(ラチェット式)

通常単価(税別)
11,128円
税込単価
12,241円
通常出荷日:5日目

【特長】・電線モールの寸法切りや45度斜め切断ができます。・半月モール幅80mm、配線ダクト幅80mm...

詳細を確認
  • JANコード
    4992456205756
  • 質量(g)
    365.000
  • トラスココード
    697-6446
  • 材質1
    アルミダイカスト、スチール
  • 刃開き(mm)
    85
  • 刃長(mm)
    92
  • 切断能力
    電線モール0~5号、半月モール80mmまで、配線ダクト80mmまで
  • 全長(mm)
    255

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MDM-80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MDM-80の仕様・寸法情報

JANコード
4992456205756
質量(g)
365.000
トラスココード
697-6446
材質1
アルミダイカスト、スチール
刃開き(mm)
85
刃長(mm)
92
切断能力
電線モール0~5号、半月モール80mmまで、配線ダクト80mmまで
全長(mm)
255

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MDM-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,128円
( 12,241円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線モールの寸法切りや45度斜め切断ができます。
・半月モール幅80mm、配線ダクト幅80mmの切断が可能です。
・刃先にRをつけ、ラチェット機構により、軽い力で切断が可能です。
【用途】
・配線ダクトやモールの切断作業に
【材質】
・アルミダイカスト、スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトモールカッター(ラチェット式)の型番MDM-80のページです。 型番MDM-80に関する仕様情報を記載しております。
ダクトモールカッター(ラチェット式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクトモールカッター(ラチェット式)
プリカカッター MPL-55
ダクトモールカッター DCMシリーズ
ダクトモールカッター替刃
295mm ダクトモールカッター
フレキシブルカッター替刃
メーカーマーベルマーベルMCCコーポレーションMCCコーポレーションエスコ室本鉄工
通常価格11,128円17,378円6,370円 -3,671円16,193円1,420円 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49924562057564992456205732----
質量(g)365.000530.000----
トラスココード697-6446384-6143----
材質1アルミダイカスト、スチールアルミダイカスト----
刃開き(mm)85-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました