ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディホルダ

通常単価(税別)
51,999円
税込単価
57,199円
通常出荷日:5日目

【特長】・電源不要の永磁式で、片手でハンドルを握るだけで磁力のON/OFFができます。・バリ除去前、油...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    241
  • 幅(mm)
    48
  • JANコード
    4544554015579
  • 質量(g)
    1100.0
  • トラスココード
    263-0925
  • 材質1
    マグネット:フェライト磁石
  • 材質2
    本体:スチール+アルミ合金
  • 材質3
    グリップ:PPE

ご注意

  • 搬送対象可能重量は板厚・材質等により変わりますので十分ご注意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HMP-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HMP-25の仕様・寸法情報

全長(mm)
241
幅(mm)
48
JANコード
4544554015579
質量(g)
1100.0
トラスココード
263-0925
材質1
マグネット:フェライト磁石
材質2
本体:スチール+アルミ合金
材質3
グリップ:PPE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HMP-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,999円
( 57,199円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源不要の永磁式で、片手でハンドルを握るだけで磁力のON/OFFができます。
・バリ除去前、油分や水分の付着した磁性材を安全に手を汚さずにピックアップできます。
【用途】
・常温の切板や端材の運搬、小物部品の取り出しに。
【材質】
・マグネット:フェライト磁石
・本体:スチール+アルミ合金
・グリップ:PPE

ご注意

  • 搬送対象可能重量は板厚・材質等により変わりますので十分ご注意下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディホルダの型番HMP-25のページです。 型番HMP-25に関する仕様情報を記載しております。
ハンディホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディホルダ
マグネットキャッチ(フレキシブル)
HAZET 3本爪式ピックアップツール
マグネット付伸縮式ピックアップツール GTMG
LED マグネットバー
TRUSCO マグネットハンド 400mm
メーカーカネテックトラスコ中山HAZETウィザ(旧:グレートツール)SK-11トラスコ中山
通常価格51,999円1,317円17,537円892円 -2,458円7,390円 -
通常出荷日5日目1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
全長(mm)241-----
幅(mm)48-----
JANコード4544554015579-----
質量(g)1100.0-----
トラスココード263-0925-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットハンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました