ファクトリーサプライ用品技術窓口

SAFETY トライオンポラライズ

通常単価(税別)
5,841
税込単価
6,425
通常出荷日:7日目

【特長】・乱反射を抑え視界をクリアに保つ偏光レンズ、屋外作業やドライバーの目の負担を軽減します・しなや...

詳細を確認
  • レンズ色
    スモーク
  • JANコード
    9318330048151
  • トラスココード
    530-0159
  • 質量(g)
    26.000
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • 材質2
    テンプル:ポリカーボネート(PC)、エラストマー(TPR)
  • 材質3
    テンプル:ポリカーボネート+TPR
  • ツル調整
  • 防傷加工
  • レンズ厚(mm)
    2.2
  • コーティング
    耐傷
  • UVカット
    99.9%
  • 適合規格
    AS/NZS
  • テンプル色
    ブルー/ブラック
  • レンズタイプ
    偏光レンズ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TRYOPOL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRYOPOLの仕様・寸法情報

レンズ色
スモーク
JANコード
9318330048151
トラスココード
530-0159
質量(g)
26.000
材質1
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
材質2
テンプル:ポリカーボネート(PC)、エラストマー(TPR)
材質3
テンプル:ポリカーボネート+TPR
ツル調整
防傷加工
レンズ厚(mm)
2.2
コーティング
耐傷
UVカット
99.9%
適合規格
AS/NZS
テンプル色
ブルー/ブラック
レンズタイプ
偏光レンズ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRYOPOL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,841
( 6,425 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乱反射を抑え視界をクリアに保つ偏光レンズ、屋外作業やドライバーの目の負担を軽減します
・しなやかなテンプルがフィットしやすい仕様です
・別売ユニバーサルストラップ(PSPUNISS01)を付けてずれ防止も可能です
・マイクロファイバーバッグ付
【材質】
・レンズ・フレーム:ポリカーボネート
・テンプル:ポリカーボネート(PC)、エラストマー(TPR)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAFETY トライオンポラライズの型番TRYOPOLのページです。 型番TRYOPOLに関する仕様情報を記載しております。
SAFETY トライオンポラライズのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト