ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラジオハーネス

通常単価(税別)
9,500円
税込単価
10,450円
通常出荷日:1日目

【特長】・無線機2台を収納できます・前面、背面に反射材を使用しているため、夜間でも視認性良好です【用途...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414252541
  • トラスココード
    696-6996
  • 質量(g)
    400.000
  • 材質1
    ポリエステル
  • サイズ
    フリー
  • 適合胸囲(cm)
    約90~130
  • 色
    黒
  • 着丈(cm)
    46~55

ご注意

  • 本製品には、計三か所にリフレクト生地を使用しており、背面側に合成皮革生地を使用しております。 どちらも洗濯機にかけるとコーティングの剥がれや、生地自体の劣化が進んでしまう為、手洗いをおすすめ致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TRANH-A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TRANH-Aの仕様・寸法情報

JANコード
4550414252541
トラスココード
696-6996
質量(g)
400.000
材質1
ポリエステル
サイズ
フリー
適合胸囲(cm)
約90~130
色
黒
着丈(cm)
46~55

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRANH-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,500円
( 10,450円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無線機2台を収納できます
・前面、背面に反射材を使用しているため、夜間でも視認性良好です
【用途】
・救助隊員、消防隊員、警備員の方などに
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 本製品には、計三か所にリフレクト生地を使用しており、背面側に合成皮革生地を使用しております。 どちらも洗濯機にかけるとコーティングの剥がれや、生地自体の劣化が進んでしまう為、手洗いをおすすめ致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジオハーネスの型番TRANH-Aのページです。 型番TRANH-Aに関する仕様情報を記載しております。
ラジオハーネスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジオハーネス
耐刃・耐突防護衣インナーパッド BRV-PAD
TRUSCO 赤青交互点滅LED付安全ベスト
TRUSCO メッシュ安全ベスト
LED付安全ベスト
TRUSCO 反射材付安全ベスト
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,500円12,701円5,982円3,348円4,468円1,687円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
JANコード45504142525414550414156931----
トラスココード696-6996388-6836----
質量(g)400.000240.000269.00093310.000158.000
材質1ポリエステル超高強力ポリエチレン繊維本体:ポリエステル本体:ポリエステルナイロンメッシュ、反射材PVC本体:ポリエステル100%
サイズフリー-フリーフリーフリーフリー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました