17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

汎用不織布両面テープ#570E【20個入り】

通常単価(税別)
40,829
税込単価
44,912
通常出荷日:11日目

【特長】・接着力、耐候性に優れた汎用両面テープです・OPP、PE等の接着し難い材質にも強固に接着します...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

W570E72
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

W570E72の仕様・寸法情報

トラスココード
346-3434
材質1
基材:不織布
材質2
粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.12
半透明
長さ(m)
50
幅(mm)
50
紙管サイズ(mm)
75
質量(g)
12000.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
W570E72
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,829
( 44,912 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着力、耐候性に優れた汎用両面テープです
・OPP、PE等の接着し難い材質にも強固に接着します
【用途】
・ポスターやカレンダーの貼り付けに、樹脂板等への接着に
・家庭工作に
・小物の固定に
【材質】
・基材:不織布
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用不織布両面テープ#570Eの型番W570E72のページです。 型番W570E72に関する仕様情報を記載しております。
汎用不織布両面テープ#570Eのレビュー
この商品のレビューはありません

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト