ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファブリーズ W除菌+消臭スプレー布用

通常単価(税別)
1,021円
税込単価
1,123円
通常出荷日:5日目

【特長】・香料改良により48時間爽やかな香りが長続きします。【材質】・消臭成分、除菌成分

  • 香り
    無香料
  • 容量(ml)
    370
  • JANコード
    4987176286284
  • 質量(g)
    430.000
  • トラスココード
    692-2622
  • 材質1
    消臭成分、除菌成分
  • タイプ
    スプレー

ご注意

  • 洗剤などの他の製品などと混ぜないでください。
  • これは、飲み物ではありません。
  • 革・和装品へは使用不可です。
  • 毛、絹・レーヨン・アセテート・キュプラなど水に弱い繊維、水洗い不可の表示があるもの、防水・撥水加工など特殊加工されたものは、シミになったり、風合いを損ねる恐れがあるので、あらかじめ目立たない部分で試してください。
  • 20cmより近づけたり、一度にスプレーしすぎたりしない。

型番:

433720
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

433720の仕様・寸法情報

香り
無香料
容量(ml)
370
JANコード
4987176286284
質量(g)
430.000
トラスココード
692-2622
材質1
消臭成分、除菌成分
タイプ
スプレー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
433720
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,021円
( 1,123円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・香料改良により48時間爽やかな香りが長続きします。
【材質】
・消臭成分、除菌成分

ご注意

  • 洗剤などの他の製品などと混ぜないでください。
  • これは、飲み物ではありません。
  • 革・和装品へは使用不可です。
  • 毛、絹・レーヨン・アセテート・キュプラなど水に弱い繊維、水洗い不可の表示があるもの、防水・撥水加工など特殊加工されたものは、シミになったり、風合いを損ねる恐れがあるので、あらかじめ目立たない部分で試してください。
  • 20cmより近づけたり、一度にスプレーしすぎたりしない。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファブリーズ W除菌+消臭スプレー布用の型番433720のページです。 型番433720に関する仕様情報を記載しております。
ファブリーズ W除菌+消臭スプレー布用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファブリーズ W除菌+消臭スプレー布用
布製品の消臭・除菌剤
除菌・消臭液(リセッシュ除菌EX)
消臭力トイレ用スプレー
除菌・消毒用エタノール 除菌エタノール製剤AT2
業務用リセッシュ除菌EX デオドラントパワー
メーカーP&Gサラヤエスコエステーアトムハウスペイント花王
通常価格1,021円922円2,681円 -701円 -11,881円3,628円
通常出荷日5日目1日目3日目1日目4日目1日目
香り無香料-----
容量(ml)370-----
JANコード4987176286284-----
質量(g)430.000-----
トラスココード692-2622-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました