17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコラインスロープ ライン無

通常単価(税別)
12,381
税込単価
13,619
通常出荷日:11日目

【特長】・軽量化により施工性がアップしました【用途】・段差の解消に【材質】・再生ゴム

  • トラスココード
    342-9052
  • JANコード
    4580179994080
  • 質量(g)
    17500.0
  • 材質1
    再生ゴム
  • 奥行(mm)
    450
  • 高さ(mm)
    55
  • 全長(mm)
    1000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-4027
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-4027の仕様・寸法情報

トラスココード
342-9052
JANコード
4580179994080
質量(g)
17500.0
材質1
再生ゴム
奥行(mm)
450
高さ(mm)
55
全長(mm)
1000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-4027
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,381
( 13,619 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量化により施工性がアップしました
【用途】
・段差の解消に
【材質】
・再生ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコラインスロープ ライン無の型番AR-4027のページです。 型番AR-4027に関する仕様情報を記載しております。
エコラインスロープ ライン無のレビュー
この商品のレビューはありません

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト