ファクトリーサプライ用品技術窓口

4層スポンジ ソフト P

通常単価(税別)
170
税込単価
187
通常出荷日:5日目

【特長】・タイプの異なるスポンジを3種貼り合わせることで、水切れ・泡立ち・耐久性の良さを兼ね備えていま...

詳細を確認
  • トラスココード
    609-6511
  • JANコード
    4548404102624
  • 材質1
    ナイロン(研磨粒子なし不織布) ポリウレタン
  • 横(mm)
    60
  • 厚さ(mm)
    35
  • 縦(mm)
    115
  • ピンク
  • パッケージサイズ(mm)横
    65
  • パッケージサイズ(mm)厚さ
    37
  • パッケージサイズ(mm)縦
    155
  • 質量(g)
    10.000

ご注意

  • アルカリ性洗剤や塩素系漂白剤・カビ除去剤は本品の劣化の原因となりますのでご注意下さい。
  • ご使用後はよく洗い、水を切って下さい。
  • 火のそばや高温なる場所には置かないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

102624
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

102624の仕様・寸法情報

トラスココード
609-6511
JANコード
4548404102624
材質1
ナイロン(研磨粒子なし不織布) ポリウレタン
横(mm)
60
厚さ(mm)
35
縦(mm)
115
ピンク
パッケージサイズ(mm)横
65
パッケージサイズ(mm)厚さ
37
パッケージサイズ(mm)縦
155
質量(g)
10.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
102624
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
170
( 187 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイプの異なるスポンジを3種貼り合わせることで、水切れ・泡立ち・耐久性の良さを兼ね備えています
・隠れスリット加工により、泡立つ速度も速いです
【用途】
・調理器具の汚れ落とし、食器などの洗浄に
・鍋・釜・レンジ回りやシンクの洗浄に
【材質】
・ナイロン(研磨粒子なし不織布) ポリウレタン

ご注意

  • アルカリ性洗剤や塩素系漂白剤・カビ除去剤は本品の劣化の原因となりますのでご注意下さい。
  • ご使用後はよく洗い、水を切って下さい。
  • 火のそばや高温なる場所には置かないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4層スポンジ ソフト Pの型番102624のページです。 型番102624に関する仕様情報を記載しております。
4層スポンジ ソフト Pのレビュー
この商品のレビューはありません

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト