17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロ マイスポンジDX

通常単価(税別)
175
税込単価
193
通常出荷日:5日目

【特長】・スポンジ単体でキズを付けずに汚れを落とせます・水切れ・耐久性に優れたなスポンジを使用していま...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリウレタン
  • 横(mm)
    90
  • 厚さ(mm)
    45
  • 縦(mm)
    140
  • パッケージサイズ(mm)横
    90
  • パッケージサイズ(mm)厚さ
    45
  • パッケージサイズ(mm)縦
    145
  • 質量(g)
    16.000

ご注意

  • アルカリ性洗剤や塩素系漂白剤・カビ除去剤は本品の劣化の原因となりますのでご注意下さい。
  • ご使用後はよく洗い、水を切って下さい。
  • 火のそばや高温なる場所には置かないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
609-6149
4548404511761
ピンク
1個
609-6227
4548404511778
グリーン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
175
( 193 )
5日目
175
( 193 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポンジ単体でキズを付けずに汚れを落とせます
・水切れ・耐久性に優れたなスポンジを使用しています
・大きな器物も洗いやすい大判サイズです
・抗菌加工
【用途】
・調理器具の汚れ落とし、食器などの洗浄に
・鍋・釜・レンジ回りやシンクの洗浄に
【材質】
・ポリウレタン

ご注意

  • アルカリ性洗剤や塩素系漂白剤・カビ除去剤は本品の劣化の原因となりますのでご注意下さい。
  • ご使用後はよく洗い、水を切って下さい。
  • 火のそばや高温なる場所には置かないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロ マイスポンジDXのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト