ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラクリーンワイパー SFー30A 25cm×25cm100枚×30袋=3000枚【30個入り】

通常単価(税別)
15,545円
税込単価
17,100円
通常出荷日:5日目

【特長】・表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取...

詳細を確認
  • JANコード
    4544463018210
  • トラスココード
    700-7263
  • 質量(g)
    6600.0
  • 材質1
    不織布(レーヨン、ポリエステル・ポリエチレン複合繊維)
  • シートサイズ(mm)
    250×250
  • 横(mm)
    250
  • 縦(mm)
    250
  • 包装形態
    袋入り
  • ケース入数(枚×袋)
    100×30
  • クリーンパック有無
    無

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SF-30A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

SF-30Aの仕様・寸法情報

JANコード
4544463018210
トラスココード
700-7263
質量(g)
6600.0
材質1
不織布(レーヨン、ポリエステル・ポリエチレン複合繊維)
シートサイズ(mm)
250×250
横(mm)
250
縦(mm)
250
包装形態
袋入り
ケース入数(枚×袋)
100×30
クリーンパック有無
無

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-30A
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,545円
( 17,100円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。
【用途】
・クリーン度が求められる各種ワイピング作業に。
【材質】
・不織布(レーヨン、ポリエステル・ポリエチレン複合繊維)

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラクリーンワイパー SFー30A 25cm×25cm100枚×30袋=3000枚の型番SF-30Aのページです。 型番SF-30Aに関する仕様情報を記載しております。
クラクリーンワイパー SFー30A 25cm×25cm100枚×30袋=3000枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラクリーンワイパー SFー30A 25cm×25cm100枚×30袋=3000枚
不織布製ワイパー クラクリーンワイパー FF-390A
テクノテックス 23cm×23cm(クリーンエリアワイパー)
エクセリーフ EL-25C
クリーンワイパー FT-K100 100枚
滅菌ワイパー HSII100枚入
メーカークラレクラフレックスクラレクラフレックス日本製紙クレシアアズワン東京硝子器械テックスワイプ
通常価格15,545円15,545円32,239円16,091円7,093円20,252円
通常出荷日5日目5日目1日目1日目2日目1日目
JANコード45444630182104544463018197----
トラスココード700-7263700-7265----
質量(g)6600.06600.0----
材質1不織布(レーヨン、ポリエステル・ポリエチレン複合繊維)不織布(レーヨン)----
シートサイズ(mm)250×250250×250----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました