ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
トラスコ中山 広口ロート(穀物用) |
【特長】
・ハンドル・本体ともにオールステンレス製で杓子本体に目盛付です
・ハンドルと本体の取付け金具の接合部分は全て全周溶接です
【用途】
・スープ等の入れ替え作業に
・スープ等食品工場
【材質】
・SUS304
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
スプーン(ステンレス製)
4.7通常価格(税別):494円~

東京硝子器械
工業用スコップ 250mL~1500mL
0通常価格(税別):1,407円~

三商
角スコップ SUS304 ミニ
0通常価格(税別):6,565円

東京硝子器械
東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A
0通常価格(税別):24,161円

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~