ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-8 しゃもじ角型 W182×全長1200mm

通常単価(税別)
21,432円
税込単価
23,575円
通常出荷日:11日目

【特長】・ステンレス製で錆びにくいです【材質】・SUS304

  • JANコード
    4549864147729
  • トラスココード
    388-8372
  • 質量(g)
    1130.000
  • 材質1
    SUS304
  • 全長(mm)
    1200
  • ヘラ部長さ(mm)
    225
  • ヘラ部幅(mm)
    168

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LSC-K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LSC-Kの仕様・寸法情報

JANコード
4549864147729
トラスココード
388-8372
質量(g)
1130.000
材質1
SUS304
全長(mm)
1200
ヘラ部長さ(mm)
225
ヘラ部幅(mm)
168
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
LSC-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,432円
( 23,575円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆びにくいです
【材質】
・SUS304

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18-8 しゃもじ角型 W182×全長1200mmの型番LSC-Kのページです。 型番LSC-Kに関する仕様情報を記載しております。
18-8 しゃもじ角型 W182×全長1200mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8 しゃもじ角型 W182×全長1200mm
ステンレス角型スコップ KS-S
18-8 角型スコップ
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格21,432円3,715円11,638円14,924円10,209円16,181円
通常出荷日11日目4日目11日目6日目6日目4日目
JANコード454986414772945152619980734515261994020458012894186845801289418754580128941851
トラスココード388-8372500-6180189-8403828-1352828-1353828-1351
質量(g)1130.000290.000740.000450.000320.000640.000
材質1SUS304ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)SUS304SUS304SUS304
全長(mm)1200300----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました