ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-8 角型スコップ

通常単価(税別)
11,638円
税込単価
12,802円
通常出荷日:11日目

【特長】・手に馴染む縦楕円取っ手・衛生的なステンレス製・衛生管理の厳しい現場に・一枚板絞りハンドルでカ...

詳細を確認
  • JANコード
    4515261994020
  • トラスココード
    189-8403
  • 質量(g)
    740.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • すくい部幅(mm)
    140
  • すくい部長さ(mm)
    240
  • 型番
    特々大

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NKS-O
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NKS-Oの仕様・寸法情報

JANコード
4515261994020
トラスココード
189-8403
質量(g)
740.000
材質1
ステンレス(SUS304)
すくい部幅(mm)
140
すくい部長さ(mm)
240
型番
特々大
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
NKS-O
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,638円
( 12,802円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手に馴染む縦楕円取っ手
・衛生的なステンレス製
・衛生管理の厳しい現場に
・一枚板絞りハンドルでカール、曲げ、熔接構造のハンドルと違い異物が付着しにくく衛生的
・各種粉状の物・飼料・食材等をすくい易く設計された形状です
・取っ手(ハンドル)は一枚板で作られているため水や汚れが入りません
・洗浄しやすいので、異物混入やアレルゲン物質対策としても
・食品管理等衛生管理に厳しい現場に最適です
【用途】
・容器・袋等の移し替え作業に最適です
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18-8 角型スコップの型番NKS-Oのページです。 型番NKS-Oに関する仕様情報を記載しております。
18-8 角型スコップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8 角型スコップ
ステンレス角型スコップ KS-S
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格11,638円3,715円21,024円16,181円14,924円10,209円
通常出荷日11日目4日目4日目4日目6日目6日目
JANコード451526199402045152619980734580128941844458012894185145801289418684580128941875
トラスココード189-8403500-6180828-1350828-1351828-1352828-1353
質量(g)740.000290.000840.000640.000450.000320.000
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)SUS304SUS304SUS304SUS304
すくい部幅(mm)140-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました