ファクトリーサプライ用品技術窓口

18ー8共柄ひしゃく口付(ハンドル全周溶接) φ240×H105mm 柄1000mm

通常単価(税別)
15,006円
税込単価
16,507円
通常出荷日:11日目

【特長】・18-8ステンレススチール製・汚れやキズが付きにくく耐久性に優れています・腐食やさびにも強く...

詳細を確認
  • JANコード
    4580128949819
  • トラスココード
    411-8411
  • 質量(g)
    1110.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 径(mm)
    240
  • 深さ(mm)
    105

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SH-660M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SH-660Mの仕様・寸法情報

JANコード
4580128949819
トラスココード
411-8411
質量(g)
1110.000
材質1
ステンレス(SUS304)
径(mm)
240
深さ(mm)
105

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH-660M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,006円
( 16,507円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・18-8ステンレススチール製
・汚れやキズが付きにくく耐久性に優れています
・腐食やさびにも強く衛生的で、多用途にご使用いただけます
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18ー8共柄ひしゃく口付(ハンドル全周溶接) φ240×H105mm 柄1000mmの型番SH-660Mのページです。 型番SH-660Mに関する仕様情報を記載しております。
18ー8共柄ひしゃく口付(ハンドル全周溶接) φ240×H105mm 柄1000mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18ー8共柄ひしゃく口付(ハンドル全周溶接) φ240×H105mm 柄1000mm
18ー8共柄ひしゃく口付(ハンドル全周溶接) φ210×H100mm 柄1000mm
18ー8共柄ひしゃく口付(ハンドル全周溶接) φ180×H95mm 柄1000mm
18ー8共柄ひしゃく口付(ハンドル全周溶接) φ150×H83mm 柄1000mm
スギコ 18-8もろみひしゃく(丸棒ハンドル)
スギコ 18-8もろみひしゃく(丸棒ハンドル)
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格15,006円13,169円12,148円11,128円6,689円7,587円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目9日目6日目
JANコード458012894981945801289496974580128949581458012894947545801289470824580128947075
トラスココード411-8411411-8410411-8418411-8415828-1359828-1358
質量(g)1110.0001020.000900.000840.000233.000332.000
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)SUS304SUS304
径(mm)240210180150--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました