ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ワークデスク2 3段ワゴン

通常単価(税別)
31,646円
税込単価
34,811円
通常出荷日:4日目

【特長】・引出はオールロック機構で、鍵2本付属、下段のみフルオープンです・キャスター5個のうち2個にス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4510391525724
686-1809
ウォルナット
1個
4510391525748
686-1810
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,646円
( 34,811円 )
4日目
31,646円
( 34,811円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出はオールロック機構で、鍵2本付属、下段のみフルオープンです
・キャスター5個のうち2個にストッパーがついています
【材質】
・本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
・キャスター:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークデスク2 3段ワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークデスク2 3段ワゴン
プラン インサイドワゴン
演説台
OAラウンドテーブル
ワークデスク2上置ハイシェルフW1400 ホワイト
ソリード フリーアドレス用デスク2
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワ
通常価格31,646円44,668円27,621円45,404円30,123円105,583円 -
通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目4日目8日目
質量(g)24600.022500.023000.027100.016500-
材質1本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 引出内部・仕切板:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン ペントレー:合成樹脂本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:スチール、PP 配線穴キャップ:合成樹脂棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム:スチール(粉体塗装) クランプ:スチール(粉体塗装)、合成樹脂天板・両端脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア
材質2キャスター:ナイロン-本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジフレーム・脚部:スチール(粉体塗装)-PVCエッジ幕板・中間脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
段数(段)33----
外形寸法(mm)奥行500475----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト