ファクトリーサプライ用品技術窓口

厨房用業務用IHクッキングヒーター

通常単価(税別)
38,793
税込単価
42,672
通常出荷日:11日目

【特長】・軽量・コンパクト・お店の様々な場所で活用できる100Vタイプ・IHだから快適・清潔なお店づく...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    345
  • 高さ(mm)
    54
  • 消費電力(W)
    1400
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    304
  • 火力調整範囲
    タッチ式(7段階)(75W相当~1400W)
  • JANコード
    4549980500613
  • 質量(g)
    2500.0
  • トラスココード
    524-8598
  • 材質1
    [トッププレート]結晶化ガラス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KZ-CK1402
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KZ-CK1402の仕様・寸法情報

奥行(mm)
345
高さ(mm)
54
消費電力(W)
1400
電源(V)
100
幅(mm)
304
火力調整範囲
タッチ式(7段階)(75W相当~1400W)
JANコード
4549980500613
質量(g)
2500.0
トラスココード
524-8598
材質1
[トッププレート]結晶化ガラス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
KZ-CK1402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,793
( 42,672 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクト
・お店の様々な場所で活用できる100Vタイプ
・IHだから快適・清潔なお店づくりを実現
・長時間の煮込み料理などで気になる炎の立ち消えなどの心配がありません
・加熱面がガス機器と違ってスッキリ平ら
・汚れても簡単に拭き取りできます
【材質】
・トッププレート:結晶化ガラス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厨房用業務用IHクッキングヒーターの型番KZ-CK1402のページです。 型番KZ-CK1402に関する仕様情報を記載しております。
厨房用業務用IHクッキングヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厨房用業務用IHクッキングヒーター
業務用IHクッキングヒーター厨房用カウンタータイプ
マントルヒーター スターラー(フラスコ用・ビーカー用)
マントルヒーター(ビーカー用)
ビーカー用マントルヒーター
厨房機器蒸し器 SUS430
メーカーPanasonicPanasonic東京技術研究所大科電器アズワンタニコー
通常価格38,793179,53213,805 -59,00030,100383,282
通常出荷日11日目8日目6日目〜1日目10日目11日目
奥行(mm)345453----
高さ(mm)54100----
消費電力(W)14002000----
電源(V)100単相200----
幅(mm)304300----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト