ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用IHクッキングヒーター厨房用カウンタータイプ

通常単価(税別)
179,532
税込単価
197,485
通常出荷日:8日目

【特長】・軽量・コンパクトで運びやすく、キーロック機能搭載で誤作動を防止します・切り忘れ自動OFF、温...

詳細を確認
  • プレートサイズ(mm)
    300×453
  • 奥行(mm)
    453
  • 高さ(mm)
    100
  • 消費電力(W)
    2000
  • 電源(V)
    単相200
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 幅(mm)
    300
  • 火力調整範囲
    195~2000W相当
  • JANコード
    4902704015617
  • 質量(g)
    6100.0
  • トラスココード
    183-5542
  • 材質1
    ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KZ-CK2000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KZ-CK2000の仕様・寸法情報

プレートサイズ(mm)
300×453
奥行(mm)
453
高さ(mm)
100
消費電力(W)
2000
電源(V)
単相200
電源コード長さ(m)
2
幅(mm)
300
火力調整範囲
195~2000W相当
JANコード
4902704015617
質量(g)
6100.0
トラスココード
183-5542
材質1
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
KZ-CK2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
179,532
( 197,485 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクトで運びやすく、キーロック機能搭載で誤作動を防止します
・切り忘れ自動OFF、温度過昇防止など安全性にも配慮した製品です
【用途】
・カウンタータイプ厨房用
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用IHクッキングヒーター厨房用カウンタータイプの型番KZ-CK2000のページです。 型番KZ-CK2000に関する仕様情報を記載しております。
業務用IHクッキングヒーター厨房用カウンタータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用IHクッキングヒーター厨房用カウンタータイプ
厨房用業務用IHクッキングヒーター
マイクロヒーター ヒーター 片端子タイプ
マントルヒーター スターラー(フラスコ用・ビーカー用)
ビーカー用マントルヒーター
マントルヒーター(ビーカー用)
メーカーPanasonicPanasonicアズワン東京技術研究所アズワン大科電器
通常価格179,53238,79314,86013,805 -30,10059,000
通常出荷日8日目11日目1日目6日目〜10日目1日目
プレートサイズ(mm)300×453-----
奥行(mm)453345----
高さ(mm)10054----
消費電力(W)20001400----
電源(V)単相200100----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト