17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューフロアシート 40m巻

通常単価(税別)
59,93578,071
税込単価
65,92985,878
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・体育館などの床面を保護するシートです・完全防水でフロアを汚れ、キズ、水から守ります【材質】・...

詳細を確認
  • 材質1
    PVC(基布:ポリエステル)
  • サイズ短辺(mm)
    1370
  • サイズ長辺(m)
    40

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

最小発注数量
4903180473748
256-3936
27400.0
0.42
1個
4903180473762
256-3938
35600.0
0.52
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,935
( 65,929 )
4日目
78,071
( 85,878 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・体育館などの床面を保護するシートです
・完全防水でフロアを汚れ、キズ、水から守ります
【材質】
・PVC(基布:ポリエステル)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューフロアシート 40m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト