17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロンステップマット R5ブルー

通常単価(税別)
2,57943,504
税込単価
2,83747,854
通常出荷日:4日目

【特長】・かさ高ナイロン糸を使用しています・あらゆる建物の出入口におすすめです【材質】・パイル:ナイロ...

詳細を確認
  • 材質1
    パイル:ナイロン
  • 材質2
    バッキング:PVC
  • 厚さ(mm)
    9

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ短辺(mm)

サイズ長辺(m)

最小発注数量
4903180474615
255-9139
700
360
0.6
1個
4903180474622
255-9122
1100
450
0.75
1個
4903180506866
255-9120
4800
900
1.5
1個
4903180506903
255-9114
5800
900
1.8
1個
4903180506941
255-9194
13000
1500
2.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,579
( 2,837 )
4日目
3,789
( 4,168 )
4日目
16,709
( 18,380 )
4日目
19,904
( 21,894 )
4日目
43,504
( 47,854 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・かさ高ナイロン糸を使用しています
・あらゆる建物の出入口におすすめです
【材質】
・パイル:ナイロン
・バッキング:PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロンステップマット R5ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト