ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコマット60 コインマット

通常単価(税別)
126,601
税込単価
139,261
通常出荷日:19日目

【特長】・エコマーク取得商品です【用途】・駅舎・道路など工事現場の歩行現場の歩行路仮設用、イベント会場...

詳細を確認
  • JANコード
    4903180199235
  • トラスココード
    578-8933
  • 質量(g)
    44000.0
  • 材質1
    ゴム(使用済タイヤ・チューブの再生品)
  • サイズ短辺(mm)
    1000
  • サイズ長辺(m)
    5000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

F-248-60C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-248-60Cの仕様・寸法情報

JANコード
4903180199235
トラスココード
578-8933
質量(g)
44000.0
材質1
ゴム(使用済タイヤ・チューブの再生品)
サイズ短辺(mm)
1000
サイズ長辺(m)
5000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-248-60C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,601
( 139,261 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコマーク取得商品です
【用途】
・駅舎・道路など工事現場の歩行現場の歩行路仮設用、イベント会場、道路歩経路の養生に
【材質】
・ゴム(使用済タイヤ・チューブの再生品)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコマット60 コインマットの型番F-248-60Cのページです。 型番F-248-60Cに関する仕様情報を記載しております。
エコマット60 コインマットのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト