ファクトリーサプライ用品技術窓口

床保護シート機器 ニューフロアシートハンガー

通常単価(税別)
97,771円
税込単価
107,548円
通常出荷日:2日目

【特長】・巻取ったフロアーシートを保管する専用ハンガーです・フロアーシート巻取り機も収納できる省スペー...

詳細を確認
  • 色
    ブルー
  • JANコード
    4903180474660
  • トラスココード
    528-4818
  • 質量(g)
    36000.0
  • 材質1
    フレーム:スチールパイプメラミン焼付
  • 材質2
    キャスター:ゴム(ウレタン樹脂)
  • サイズ短辺(mm)
    1895

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

F-188
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-188の仕様・寸法情報

色
ブルー
JANコード
4903180474660
トラスココード
528-4818
質量(g)
36000.0
材質1
フレーム:スチールパイプメラミン焼付
材質2
キャスター:ゴム(ウレタン樹脂)
サイズ短辺(mm)
1895
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-188
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,771円
( 107,548円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻取ったフロアーシートを保管する専用ハンガーです
・フロアーシート巻取り機も収納できる省スペース設計です
【用途】
・体育館などに
【材質】
・フレーム:スチールパイプメラミン焼付
・キャスター:ゴム(ウレタン樹脂)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床保護シート機器 ニューフロアシートハンガーの型番F-188のページです。 型番F-188に関する仕様情報を記載しております。
床保護シート機器 ニューフロアシートハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床保護シート機器 ニューフロアシートハンガー
エコマット60 コインマット
ノンスリップ メタルグリップ
吸油マット DPプラス2
エコマット80 Tタイプマット
ケアソフト セーフライン
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格97,771円142,306円3,051円3,035円157,252円16,876円
通常出荷日2日目19日目1日目4日目19日目1日目
色ブルー黒シルバー白黒黒/黄
JANコード490318047466049031801992354903180158904490318020317849031801992424903180109326
トラスココード528-4818578-8933441-4250651-3138578-8967336-6553
質量(g)36000.044000.01200408.00043000.04600
材質1フレーム:スチールパイプメラミン焼付ゴム(使用済タイヤ・チューブの再生品)ベース:再生ポリ塩化ビニール(PVC)、金属:スチール溶融亜鉛メッキポリエステル(55%)、ポリエチレン(45%)ゴム(使用済タイヤ・チューブの再生品)表面・裏面:発泡塩化ビニール(PVC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました