ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス用巻取式ツインランヤード

通常単価(税別)
33,685円
税込単価
37,054円
通常出荷日:5日目

【特長】・常時巻取ランヤードが2つ付いてます。・引き出した織ロープには常に巻取力がかかり、短く保たれる...

詳細を確認
  • JANコード
    4992456330304
  • 質量(g)
    1570.000
  • トラスココード
    545-4772
  • 材質1
    スチール
  • フック口開き(mm)構造物側
    50
  • フック口開き(mm)人体側
    9
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1600
  • ランヤード寸法幅(mm)
    18
  • 材質2
    アルミ合金
  • 材質3
    樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MAT-CR212
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MAT-CR212の仕様・寸法情報

JANコード
4992456330304
質量(g)
1570.000
トラスココード
545-4772
材質1
スチール
フック口開き(mm)構造物側
50
フック口開き(mm)人体側
9
最大使用可能質量(kg)
100
ランヤード寸法長さ(mm)
1600
ランヤード寸法幅(mm)
18
材質2
アルミ合金
材質3
樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MAT-CR212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,685円
( 37,054円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・常時巻取ランヤードが2つ付いてます。
・引き出した織ロープには常に巻取力がかかり、短く保たれるので、作業の邪魔になりません。
・常時巻取ランヤードが2つ付いているので、フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。
・ロープ式や伸縮式に比べ、最短の落下距離で停止するので、低床での作業にも安全に使用できます。
・軽量アルミ合金パーツを使用しているので軽量且つコンパクトです。
・フックハンガー2個が標準付属です。
【用途】
・新規格「墜落制止用器具の規格」適合品のフルハーネス用ランヤードとして。
【材質】
・スチール
・アルミ合金
・樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス用巻取式ツインランヤードの型番MAT-CR212のページです。 型番MAT-CR212に関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス用巻取式ツインランヤードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス用巻取式ツインランヤード
フルハーネス用ランヤード ツインランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ
フルハーネス用ランヤード ツインランヤード 伸縮式ノビロン(BK)
胴ベルト用巻取式ランヤード
フルハーネス用ランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ
フルハーネス用"ロープ式ランヤード"
メーカーマーベル藤井電工藤井電工ジェフコム藤井電工藤井電工
通常価格33,685円29,648円13,465円 -14,135円29,417円 -11,243円
通常出荷日5日目1日目1日目4日目1日目1日目
JANコード4992456330304-----
質量(g)1570.000-----
トラスココード545-4772-----
材質1スチール-----
フック口開き(mm)構造物側50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました