17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PD-930潤滑剤(フッ素オイル)

通常単価(税別)
36,930円
税込単価
40,623円
通常出荷日:7日目

【特長】・ゴム、プラスチックの潤滑に優れます。・即乾性で半透明タイプの皮膜を形成し、ベタつくことがあり...

詳細を確認
  • 色
    白
  • トラスココード
    699-6535
  • 質量(g)
    1200
  • 材質1
    主成分:フッ素系溶剤、フッ素系樹脂、フッ素系オイル
  • 容量(kg)
    1
  • 使用温度範囲(℃)
    -65~150
  • 容器タイプ
    缶

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PD-930M-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PD-930M-10の仕様・寸法情報

色
白
トラスココード
699-6535
質量(g)
1200
材質1
主成分:フッ素系溶剤、フッ素系樹脂、フッ素系オイル
容量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-65~150
容器タイプ
缶
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PD-930M-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,930円
( 40,623円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム、プラスチックの潤滑に優れます。
・即乾性で半透明タイプの皮膜を形成し、ベタつくことがありません。
・オゾン破壊係数0の不燃性溶剤を使用しています。
・ディッピング・刷毛塗りに適します。
・有効成分:9.4%
【用途】
・音響機器、精密機器、光学機器。
・ゴム部分の潤滑。
・キシミ音の防止。
【材質】
・主成分:フッ素系溶剤、フッ素系樹脂、フッ素系オイル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PD-930潤滑剤(フッ素オイル)の型番PD-930M-10のページです。 型番PD-930M-10に関する仕様情報を記載しております。
PD-930潤滑剤(フッ素オイル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PD-930潤滑剤(フッ素オイル)
モリコート BR2プラスグリース 16kg
モリコートR 33L グリース (耐熱・耐寒用)
モリコートR 41 グリース (耐熱用)
モリコート BR2プラスグリース 1kg
モリコート EP グリース 黒色 1kg
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格36,930円48,377円40,227円39,116円6,377円18,456円
通常出荷日7日目11日目1日目1日目2日目1日目
色白黒白黒黒黒
トラスココード699-6535397-4367438-6841438-6850122-8811397-4391
質量(g)1200180001200120012001200
材質1主成分:フッ素系溶剤、フッ素系樹脂、フッ素系オイル-主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん主成分:シリコーンオイル、カーボンブラック主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン-
容量(kg)1-----
よく一緒に購入される商品

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました