ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式産業扇

通常単価(税別)
76,858円
税込単価
84,544円
通常出荷日:11日目

【特長】・コード式に匹敵する風力性能をコードレスで実現・15m到達範囲と315m/minの風速でパワフ...

詳細を確認
  • ハネ径(cm)
    45
  • 奥行(mm)
    297
  • 高さ(mm)
    673
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    12/25/60
  • 色
    レッドxブラック
  • 電源(V)
    18(DC電源モード)、100~240(AC電源モード時)
  • 幅(mm)
    591
  • 風量調節
    3段階
  • 最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
    5775
  • 最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
    5775
  • JANコード
    4573592031999
  • 質量(g)
    7700.0
  • トラスココード
    698-6672
  • 材質1
    樹脂他
  • 設置タイプ
    床置き

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M18-ARFHP-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M18-ARFHP-0-APJの仕様・寸法情報

ハネ径(cm)
45
奥行(mm)
297
高さ(mm)
673
消費電力(W)(50/60Hz)
12/25/60
色
レッドxブラック
電源(V)
18(DC電源モード)、100~240(AC電源モード時)
幅(mm)
591
風量調節
3段階
最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
5775
最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
5775
JANコード
4573592031999
質量(g)
7700.0
トラスココード
698-6672
材質1
樹脂他
設置タイプ
床置き
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-ARFHP-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,858円
( 84,544円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード式に匹敵する風力性能をコードレスで実現
・15m到達範囲と315m/minの風速でパワフルな冷却
・5775m3/hで速やかに換気
・3段階モード設定で最適な風力を選べる
・動作時間:モード「I」で2時間、モード「III」で9時間(5.0Ahバッテリー装着時)
・ACジャックを搭載し、連続使用時間を延長(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)
・丈夫で軽量
・全閉式ブラシレスモーターによる耐久性とメンテナンスのしやすさ
・強化され金属製ベースとプラスチック製ボディーにより、優れた耐衝撃性を実現
・優れた機動性と省スペース収納
【用途】
・様々な用途でご使用頂けます
【材質】
・樹脂他
・ケースなし

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式産業扇の型番M18-ARFHP-0-APJのページです。 型番M18-ARFHP-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
充電式産業扇のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式産業扇
充電式産業扇CF30
充電式産業扇 CF002G/CF003G
バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快
大型作業用ファン(充電式・自動首振り機能付き)
移動式キャスター扇 単相100V 首振り式
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタマキタ日動工業サンワサプライスイデン
通常価格76,858円15,470円16,279円 -67,402円18,196円33,047円
通常出荷日11日目3日目3日目1日目2日目5日目
ハネ径(cm)45-----
奥行(mm)297-----
高さ(mm)673-----
消費電力(W)(50/60Hz)12/25/60-----
色レッドxブラック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました